Emniyet kontrolleri
Emniyet kontrolleri MSI 400
Kompakt yapılı ve kolay konfigürasyon özelliği
Kompakt emniyet kontrolleri MSI 400 çeşitli emniyet sensörlerinin sinyallerini değerlendirir ve küçük ila orta makine büyüklüklerinde emniyet devresinin denetlenmesi için kullanılmaktadır. Yapılandırılabilir emniyet işlevleri sayesinde ilgili gereksinimlere çok kolay uyum sağlarlar.
Avantajları
- Her zaman uyumlu
MSI 400 imal serisi, 2 temel modülüyle her zaman uygun bir çözüm sunar, standart işlevlerden entegreli ağ geçitlerine kadar. Tüm temel modüller ihtiyaca göre modüler biçimde daha ileri bir sürüme yükseltilebilir. - Yerden tasarruf sağlar
45 mm’lik yapı genişliğinde zaten 24 emniyetli E/A ve endüstriyel Ethernet protokolleri entegre edilmiştir. Bu da elektrik panosunda yerden tasarruf sağlar ve tek bir ürün numarasıyla sipariş verilmesini kolaylaştırır. - Azami anahtarlama gücü
Sistemin her çıkışında 4 A aşınmaz anahtarlama güçleri mevcuttur. Bu şekilde örneğin valfler, doğrudan kontrol edilebilir ve ek rölelere gerek kalmaz. - Hızlı çevrim içi diyagnoz
Entegreli çevrim içi diyagnoz ve sistem günlüğü sistemin durumu hakkında hızlı genel bakış sunar.
Bu sayede olası sorunların yerleri hızlı şekilde tespit edilir. Uzaktan bakım çözümleri de ek maliyet olmadan hayata geçirilebilir ve pahalı bakım uygulamalarını genelde gereksiz hale getirir.
Öne çıkanlar
Mükemmel start, modüler olarak daha ileri bir sürüme yükseltilebilir
MSI 420 standart modülünde bile 20 güvenli giriş, 4 çıkış ve 4 yapılandırılabilir IOS bulunur, dolayısıyla standart uygulamalar için mükemmel bir giriş düzeyi çözümüdür. Gerektiğinde tüm MSI 400 temel modülleri, I/O genişleme modülleri ile 116’ya kadar güvenli giriş ve 56’ya kadar güvenli çıkış ile daha ileri bir sürüme yükseltilebilir. 4 Her sistem çıkışında aşınmasız bir anahtarlama kapasitesi bulunur. Bu, örneğin vanaların doğrudan kontrol edilebileceği ve ek rölelere gerek olmadığı anlamına gelir.
Entegre haberleşme
Emniyet kontrolleri MSI 400, endüstriyel ağlara kolayca bağlanabilmektedir. Sadece 45 mm’lik bir yapı eniyle dahi Ethernet arayüzü ve endüstriyel Ethernet protokolleri ana modül üzerine entegre edilmiştir.
Diğer ağ geçidi modülleri
EtherCAT, PROFIBUS ve CANopen gibi diğer endüstriyel haberleşme ağlarına entegrasyon, haberleşme modülü üzerinden gerçekleştirilir.
Esnek bağlantı teknolojisi
Tüm modüller isteğe bağlı olarak takılabilir vidalı veya yay kuvvetli terminaller / bastırma konnektörleri ile sunulur, bu da sizin kurulum gereksinimlerinize daha iyi uyum sağlaması anlamına gelmektedir.
Değiştirilebilir program hafızası
Ön taraftan erişilebilen, değiştirilebilir program hafızası SD kart formatındadır ve uygulama programları için yüksek depolama alanı sağlar. Bu sayede projelerin uygulamaları kolaylaştırılır, bu da devreye alma, çeşitlendirme ve servis durumunda zamandan önemli tasarruf imkanı sağlar. Kontrole sabitlenmiş kapak ise hafızayı istemsiz çıkarma eylemlerine karşı korur.
Her zaman hızlı bağlanır
Entegre USB ve Ethernet arayüzleri, sisteme esnek erişim imkanı sağlar. Bu sayede projelendirme ve işletim esnasında durum ve hata bilgileri hızlıca kullanıma sunulur.
LED’ler sayesinde optik işlev göstergesi
Sistemin tüm giriş ve çıkışlarında bağlantılar hakkında açıkça ilişkilendirilmiş LED ekranlar yer alır. Bunlar başka LED’ler sayesinde modül durumunun görseli için genişletilir. Bu sayede sistemin çalışma durumu hızlı ve açıkça anlaşılır.
MSI.designer ile hedefe hızla varış
MSI.designer konfigürasyon aracı ile siz projeleri kolay ve etkin şekilde hazırlarsınız. Lisanssız yazılım, 50’den fazla sertifikalı işlev blokları ile kapsamlı bir kütüphaneye sahiptir ve sizi projeleri hazırlarken, kontrol ederken ve kaydederken denetler.
Kolay anlaşılır konfigürasyon
Kolay anlaşılır kullanım sayesinde konfigürasyonlar hızlı oluşturulur. Sensörler ve aktüatörler ise doğrudan lojik editör içerisinde kullanılabilir ve aynı çalışma adımında işlev bloğu ile birleştirilebilir. Serbestçe tanımlanabilir sayfalar ve işlev bloklarının özeti iyi bir genel bakış imkanı sağlar. Birden fazla lojik sayfaların paralel görüntüsü, kaydırılabilir pencereler, işinizi optimum destekleyen öğeleri her zaman görebilirsiniz.
Kapsamlı işlev bloğu kütüphanesi
MSI.designer’nin kütüphanesi 50’den fazla sertifikalı fonksiyon bloğu içerir. Yeniden başlatma, çift el kumanda cihazı değerlendirmesi ve kontaktör izleme gibi tipik işlevler ve susturma süreçleri gibi daha karmaşık işlevler bu şekilde önceden yapılandırılmış fonksiyon blokları sayesinde hızlıca hayata geçirilebilir. Bir projeye 300 kadar işlev bloğu dahil edilebilir.
Entegreli simülasyon
Bilgisayarda dahi simülasyon fonksiyonu ve entegreli lojik analizatör programlanmış fonksiyonların denetlenmesine imkan verir. Olası gerekli uyarlamalar, makinenin montaj alanında değil, masa başında yapılabilir. Yerinde devreye alma için bu ciddi zaman tasarrufu sağlar.
Profesyonel rapor
Dokümantasyon işlevi tüm proje bilgilerini ayrıntılı, kolay anlaşılır bir rapor haline getirir. Rapor, uygulayıcı tarafından yapılandırılabilir ve sadece bir düğmeye basılmasıyla ve az bir maliyetle, makinenin yönergeye uygun dokümantasyonu için önemli bir bileşenidir.
Konfigüre edilebilir emniyet fonksiyonu ile birden fazla emniyet sensörünün değerlendirilmesi
Gereksinim:
Birden fazla emniyet sensörü makine veya sistem kontrolüne entegre edilmelidir. Bir kilitleme cihazının veya sinyal bağlantılarının serbest bırakılması için bir zaman gecikmesi gibi fonksiyonlar da konfigüre edilmiş olmalıdır.
Çözüm:
Daha ileri bir sürüme yükseltilmiş emniyet kontrolü MSI 400, temel modülüyle 24 emniyetli giriş/çıkışa ve endüstriyel Ethernet protokollü Ethernet arayüzüne sahiptir. Lisanssız konfigürasyon yazılımı MSI.designer ile emniyet kontrolü hızlı ve verimli şekilde konfigüre edilebilmektedir.
Susturma fonksiyonu ile konveyör hatlarında erişim koruması
Gereksinim:
Konveyör hatlarındaki erişim koruması, kişilerin tehlikeli alana girişini engellemeli ve aynı zamanda taşınan malzemenin geçişine imkan sağlamalıdır.
Çözüm:
Susturma fonksiyonu, taşınan malzemenin geçişi için emniyet sensörünü kontrollü şekilde köprüler. Bu sırada emniyetli kumanda MSI 400’ün özel susturma işlevi yapı taşları veya alan modülü olarak tasarlanmış susturma arayüz MSI-MD-FB, susturma süreçlerinin kontrolünü üstlenir.
Preslerin emniyetli denetlenmesi
Gereksinim:
Mekanik ve hidrolik preslerin emniyetle ilgili spesifik gereksinimleri EN ISO 16092 normlarında tarif edilmiştir. Bu gereksinimlerin hayata geçirilmesi ve pres sürecinin entegrasyonu ile konfigürasyon aracı ile desteklenmekte ve kolaylaştırılmaktadır.
Çözüm:
Eksantrik ve hidrolik preslerdeki kullanımı için MSI.designer yapılandırma aracı özel bir fonksiyon kütüphanesi sunmaktadır. Bu, preslerin kontrolü ve koruma düzenlemesi için tam ölçüsünde işlev blokları içerir ve bu sayede kolay ve hızlı konfigürasyon imkanı sağlar.
Teknik özellikler
MSI 400
| 45 mm yapı eni ile temel modül ve 24 emniyetli giriş/çıkış | |
| 116 emniyetli girişe ve 56 emniyetli çıkışa kadar giriş çıkış sayısı yükseltilebilir | |
| Sistemin girişi/çıkışı için LED’ler üzerinden optik işlev göstergesi | |
| PROFINET, Ethernet/IP ve Modbus için ağ geçitleri temel modüle entegre edilmiştir. EtherCAT, PROFIBUS ve CANopen için haberleşme modülleri mevcut | |
| Pres kontrolü için emniyet işlevleri | |
| Aşınmasız anahtarlama gücü 4 A | |
| Tüm cihazlar isteğe bağlı vidalı veya yay kuvvetli konnektörler ile |
MSI.designer
| 50’den fazla sertifikalı fonksiyon blokları | |
| Proje bazında 300 kadar fonksiyon bloğu | |
| Tüm emniyet sistemi birden fazla çalışma sayfasında tasarlanabilir | |
| Sensörlerin / aktüatörlerin ve işlev bloklarının doğrudan lojik editör içerisinde otomatik giriş ve çıkış tasnifi ile bağlantısı | |
| Yapılandırılmış fonksiyon blokların denetlenmesi için simülasyon işlevi ve entegreli lojik analizatör | |
| Şifreler sayesinde projelerin ve işlev bloklarının korunması | |
| Sistem günlüğü ve uzaktan bakım fonksiyonu ile çevrim içi teşhis |
Ürün listesi
- Ürün türü: Emniyet kontrolü
- Girişlerin sayısı: 16 Adet
- Terminal türü: Yay gücü terminali
- Arayüz: Ethernet, USB
- Ürün türü: Emniyet kontrolü
- Girişlerin sayısı: 16 Adet
- Terminal türü: Vidalı terminal
- Arayüz: Ethernet, USB
- Ürün türü: Emniyet kontrolü
- Girişlerin sayısı: 16 Adet
- Terminal türü: Yay gücü terminali
- Arayüz: Ethernet, USB
- Ürün türü: Emniyet kontrolü
- Girişlerin sayısı: 16 Adet
- Terminal türü: Vidalı terminal
- Arayüz: Ethernet, USB
- Ürün türü: Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
- Arayüz: EtherCAT
- Ürün türü: Güvenli olmayan I/O modülü
- Girişlerin sayısı: 4 Adet
- Terminal türü: Yay gücü terminali
- Ürün türü: Güvenli olmayan I/O modülü
- Girişlerin sayısı: 4 Adet
- Terminal türü: Vidalı terminal
- Ürün türü: Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
- Arayüz: PROFIBUS DP
- Ürün türü: Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
- Terminal türü: Vidalı terminal
- Arayüz: CANopen
- Ürün türü: Güvenli giriş modülü
- Girişlerin sayısı: 8 Adet
- Terminal türü: Yay gücü terminali
- Ürün türü: Güvenli giriş modülü
- Girişlerin sayısı: 8 Adet
- Terminal türü: Vidalı terminal
- Ürün türü: Güvenli I/O modülü
- Girişlerin sayısı: 8 Adet
- Terminal türü: Yay gücü terminali