OGS 600-140/D2-M12.8

Optik iz izleme sensörü

Ürün numarası: 50137477

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri OGS 600
Uygulama Optik iz izleme
İz türleri Açık arka plan üzerinde koyu iz
Koyu arka plan üzerinde açık iz
Retro reflektör iz
Çalışma alanı 10 ... 70 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 634 nm
Tüm izlerin algılama genişliği 115 mm
Ölçüm değeri çözünürlüğü 1 mm, Çalışma mesafesi 35 mm
Doğrusallık hatası 0 ... 5 mm, Çalışma mesafesi 35 mm
Kenarlar için çıkış değeri 170 ... 1.330
Maksimum çıkış değeri 0 ... 1.500
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 1 Adet
Döngü süresi 10 ms
Tür RS 422
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Kutup sayısı 8 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 34,5 mm x 47,5 mm x 216 mm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 245 g
Ortam sıcaklığı işletim -15 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Graphical User Interface (GUI) - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf