Optik iz izleme
Kenar tespiti üzerinden optik iz izleme, otomatik yönlendirmeli araçlarının otomasyonu için maliyeti uygun bir imkandır. Araç güzergahlarının sürekli olarak değiştirilmesi gereken, üretim ve depo alanları için idealdir. Kompakt sensör, farklı tespit aralıkları ve arayüzleri barındıran çeşitli modellerde mevcuttur. Özellikle düz araçlara entegre edilmesi kolaydır, çünkü zeminden minimum mesafe sadece 10 mm‘dir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 6 ürün bulundu
OGS 600-140/D2-M12.8
Optik iz izleme sensörü
Ürün numarası:
50137477
- Arayüz: RS 422
- Tüm izlerin algılama genişliği: 115 mm
OGS 600-280/D2-M12.8
Optik iz izleme sensörü
Ürün numarası:
50137476
- Arayüz: RS 422
- Tüm izlerin algılama genişliği: 265 mm
OGS 600-140/D3-M12.8
Optik iz izleme sensörü
Ürün numarası:
50137475
- Arayüz: RS 485
- Tüm izlerin algılama genişliği: 115 mm
OGS 600-280/D3-M12.8
Optik iz izleme sensörü
Ürün numarası:
50137474
- Arayüz: RS 485
- Tüm izlerin algılama genişliği: 265 mm
OGS 600-140/CN-M12
Optik iz izleme sensörü
Ürün numarası:
50137473
- Arayüz: CANopen
- Tüm izlerin algılama genişliği: 115 mm
OGS 600-280/CN-M12
Optik iz izleme sensörü
Ürün numarası:
50137472
- Arayüz: CANopen
- Tüm izlerin algılama genişliği: 265 mm
Ürün verileri: 22.10.2026