MSI-EM-IO84NP-01
Güvenli olmayan I/O modülü
| Seri | MSI-EM |
| Tür | Güvenli olmayan I/O modülü |
| Uygulama | Güvenli olmayan sinyallerin işlenmesi |
| İşlevler | 4 adet güvenli olmayan girişe arttırma, 4 adet güvenli olmayan çıkış ve 4 adet güvenli olmayan serbest parametrelenebilir I/O'lar (OSSD'ler) Konfigüre edilebilir emniyet kontrolü MSI 400 için güvenli olmayan genişleme modülü |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
| Güç tüketimi, maks. | 0,5 W |
| Nominal voltaj UN | 24 V |
| Çıkışların sayısı | 4 Adet |
| Konfigüre edilebilen giriş/çıkış sayısı | 4 Adet |
| Dijital çıkışlar | Transistör |
| Kısa devre koruması, çıkışlar | Evet |
| Çıkışta izin verilen minimum voltaj | 16,2 V |
| Çıkışta izin verilen maksimum voltaj | 30 V |
| Çıkış toplam akımı, maks. | 4 A |
| Her bir çıkış için çıkış nominal akımı, maks. | 0,5 A |
| Girişler sayısı | 4 Adet |
| Girişte izin verilen voltaj | 30 V |
| Sinyal 1'deki giriş akımı | 3 mA |
| Tür | Dahili veri yolu (SBUS+) |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 16 kutuplu |
| Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel 2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
| Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm |
| Net ağırlık | 180 g |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 40 (gövde) |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Titreşim sağlamlığı | 5 ... 150 Hz |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Tek şoka karşı darbe direnci | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
| Gümrük taife numarası | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
| ECLASS 8.0 | 27242204 |
| ECLASS 9.0 | 27242204 |
| ECLASS 10.0 | 27242204 |
| ECLASS 11.0 | 27242204 |
| ECLASS 12.0 | 27242204 |
| ECLASS 13.0 | 27242204 |
| ECLASS 14.0 | 27242204 |
| ECLASS 15.0 | 27242204 |
| ECLASS 16.0 | 27242204 |
| ETIM 5.0 | EC001419 |
| ETIM 6.0 | EC001419 |
| ETIM 7.0 | EC001419 |
| ETIM 8.0 | EC001419 |
| ETIM 9.0 | EC001419 |
| ETIM 10.0 | EC001419 |
| UNSPSC 26.08 | 32151601 |