BAT-SCN11
Akü
| Tür | Akü |
| Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1452 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 4820 Mobil barkod okuyucusu seri IT 3820 |
| Besleme gerilimi UB | 4,2 V, DC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| Akü hafıza kapasitesi | 3,3 A·h |
| Ölçü (G x Y x U) | 22,1 mm x 25,2 mm x 94,7 mm |
| Net ağırlık | 72 g |
| Gümrük taife numarası | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |