Cover SR 1100i-P

Kapatma başlığı

Ürün numarası: 50155659

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Tür Polarizör
Bunlar için uygundur: IVS 1100i & DCR 1100i
Transmisyon 40 %
Yapı şekli Halka
Kalınlık 13,5 mm
Dış çap 46 mm
Net ağırlık 9 g
Malzeme PMMA (lens kapağı)
PVAL (optik folyo)
TPE/U (Conta ve çevre)
TPE/U (Odak yardımı)
Gümrük taife numarası 90022000
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ECLASS 16.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015