Kapatma başlığı
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 9 ürün bulundu
AC IVS 1048
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50155660
- Ürün türü: Koruma camı
- Dışçap: 45 mm
- Transmisyon: 92 %
Cover SR 1100i-P
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50155659
- Ürün türü: Polarizör
- Dışçap: 46 mm
- Transmisyon: 40 %
Cover SR 1100i-D
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50155658
- Ürün türü: Difüzör
- Dışçap: 46 mm
- Transmisyon: %90
Cover SR 1100i-S
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50155657
- Ürün türü: Koruma camı
- Dışçap: 46 mm
- Transmisyon: 92 %
AC IVS 1048-IR
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50149117
- Ürün türü: Kızılötesiışık için bant filtreli kapatma başlığı
- Dışçap: 11,8 mm
- Transmisyon: 840 - 900 nm (>%85), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<%...
AC IVS 1048-DIFFUS
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50149116
- Ürün türü: Dağıtma camı
- Dışçap: 17 mm
- Transmisyon: %90
AC IVS 1048-Fokus
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50148551
- Ürün türü: Odak konumu için ayar aletine sahip kapatma başlığ...
- Dışçap: 45 mm
AC IVS 1048-POL
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50148550
- Ürün türü: Çapraz polarizasyon filtresine sahip kapatma başlı...
- Dışçap: 45 mm
- Transmisyon: 40 %
AC IVS 1048-RED
Kapatma başlığı
Ürün numarası:
50148549
- Ürün türü: Kırmızıışık için bant filtreli kapatma başlığı
- Dışçap: 11,8 mm
- Transmisyon: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
Ürün verileri: 1.07.2026