S400-M4M12-B
Emniyet menteşesi anahtarları
| Seri | S400 |
| İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı EN ISO 14119 uyarınca emniyet kilitsiz kilitleme donatısı Entegre emniyet anahtarı ile mekanik menteşe |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 2.000.000 Periyot sayısı |
| DC 13 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| AC 15 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Kontak donanımı | 2NC + 1NO |
| Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
| Kısa devre koruması | 500 V, 2 A, tip gG, IEC 60269-1 |
| Ölçüm yalıtım gerilimi | 30 V AC, 36 V DC |
| Geleneksel termik akım, maks. | 2 A |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Kontak bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | ZAMAK |
| Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
| Net ağırlık | 300 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi Montaj plakası |
| Kablo girişi tarafı | alttan (sol montajda) |
| Anahtar tipi | Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119 |
| Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
| Gerilim yük | 1.500 N·m |
| Gerilim radyal | 1.000 N·m |
| Gerilim burulma | 25 N·m |
| Mekanik kullanım ömrü | 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1 |
| Aktüatör sıklığı, maks. | 1.200 Saatte, IEC 6047-5-1 |
| Aktüatör, dahili | Menteşeli emniyet anahtarı, kapsüllü |
| Zorlamalı ayırmadaki aktüatör yolu (açı) | 4 N, ayarlanan anahtarlama noktasından itibaren |
| Aktüatör açısı, maks. | 180 ° |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
| Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Sertifikasyonlar | IMQ c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ECLASS 12.0 | 27272608 |
| ECLASS 13.0 | 27272608 |
| ECLASS 14.0 | 27272608 |
| ECLASS 15.0 | 27272608 |
| ECLASS 16.0 | 27272608 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |
| ETIM 8.0 | EC002591 |
| ETIM 9.0 | EC002591 |
| ETIM 10.0 | EC002591 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |