Menteşeli anahtar
S400 menteşe emniyet switchleri, koruyucu kaputlar veya kapaklar gibi dönen yataklı ayırıcı emniyet ekipmanlarının kapalı durumunu izler. Bunlar emniyet anahtarları ile kapı menteşesi fonksiyonlarını çekici bir tasarımla tek bir parçada bir araya getirir. Aynı tasarımdaki pasif menteşeler ikinci bir sabitleme elemanı olarak mevcuttur. Geniş bir montaj ayağına sahip S410 modelleri özellikle hassas cam veya plastik parçalar üzerinde kullanım için uygundur.
Avantajları
- Manipülasyona karşı yüksek koruma: cihazın kapsüllü anahtarlama fonksiyonu sayesinde
- Anahtarlama noktası kolayca ayarlanabilir: tornavida ile
- Eğilmiş veya ayarı bozulmuş kapılarda tekrarlanabilir ayar (anahtarlama açısı hizalaması)
- Emniyet devresine kolayca entegre edilebilir: zorla açılan kontaklar, tüm cihazların bir emniyet devresine kolayca entegre edilmesini sağlar
- Esnek bağlantı: kablo veya M12 konnektör üzerinden
- Makine ve sistemlerde şık tasarımı: arka taraftaki gizli vidalar ve gizli kablo yönlendirmesi için arka bağlantı, makine ve sistemlerin tasarımının şık olmasını sağlar
Teknik özellikler
| S400 | |
| EN ISO 14119 uyarınca Yapı türü 1 emniyet kilitsiz kilitleme cihazı | |
| Metal muhafaza, koruma sınıfları IP 67 / IP 69K | |
| Menteşe içinde kapsüllü konum anahtarı ile çalıştırma, manipülasyona karşı yüksek koruma | |
| Bir emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar | |
| Arka bağlantı sayesinde gizli kablo yönlendirmesi | |
| Emniyet ekipmanının maksimum açılma açısı 180 derecedir | |
| Ayarlanabilir anahtarlama noktası | |
| Örn. cam gibi özel malzemeler için geniş çatal ölçüsüne sahip S410 modeli | |
| Opsiyonel ek menteşeler (kontaktlar olmadan, sadece mekanik fonksiyon) |
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 13 ürün bulundu
S400-M1-CB02M12-W
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000407
- Anahtarlama prensibi: Yaylı kontak
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo
S400-M4-CB02M12-W
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000406
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo
S400-M4-CB2PUR-W
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000411
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Kablo
S400-M4CB2-B
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000400
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Kablo
S400-M4CB2-T
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000402
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Kablo
S400-M4M12-B
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000401
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör
S400-M4M12-T
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000403
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör
S410-M1CB2-B
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000404
- Anahtarlama prensibi: Yaylı kontak
- Bağlantı: Kablo
S410-M1CB2-T
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000408
- Anahtarlama prensibi: Yaylı kontak
- Bağlantı: Kablo
S410-M1M12-B
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000405
- Anahtarlama prensibi: Yaylı kontak
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör
S410-M1M12-T
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000409
- Anahtarlama prensibi: Yaylı kontak
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör
S410-M4-CB02M12-W
Emniyet menteşesi anahtarları
Ürün numarası:
63000410
- Anahtarlama prensibi: Yavaş kontakt
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo
Ürün verileri: 22.10.2026