MSI-FB-ETHERCAT
Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi
| Seri | MSI-FB |
| Tür | Endüstriyel Haberleşme Ağı Geçidi |
| Uygulama | MSI 400'ün ETHERCAT üzerinden teşhis verilerinin aktarılması |
| İşlevler | MSI 400 için ETHERCAT'e bağlantıya yönelik Fieldbus modülü |
| Güç tüketimi, maks. | 2,4 W |
| Tür | Dahili veri yolu (SBUS+), EtherCAT |
| İşlev | Proses |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | BUS IN |
| Bağlantı türü | RJ45 |
| İşlev | BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | RJ45 |
| Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm |
| Net ağırlık | 120 g |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Titreşim sağlamlığı | 5 ... 150 Hz |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Sürekli şoka karşı darbe direnci | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
| Tek şoka karşı darbe direnci | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
| Gümrük taife numarası | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242208 |
| ECLASS 8.0 | 27242208 |
| ECLASS 9.0 | 27242208 |
| ECLASS 10.0 | 27242208 |
| ECLASS 11.0 | 27242208 |
| ECLASS 12.0 | 27242208 |
| ECLASS 13.0 | 27242208 |
| ECLASS 14.0 | 27242208 |
| ECLASS 15.0 | 27242208 |
| ECLASS 16.0 | 27242208 |
| ETIM 5.0 | EC001423 |
| ETIM 6.0 | EC001423 |
| ETIM 7.0 | EC001423 |
| ETIM 8.0 | EC001423 |
| ETIM 9.0 | EC001423 |
| ETIM 10.0 | EC001423 |
| UNSPSC 26.08 | 32151705 |