RSL230-S/12-M12

Emniyet lazer alan tarayıcı

Ürün numarası: 53802107

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri RSL 200
Uygulama Mobil tehlikeli bölge emniyeti
Sabit tehlikeli bölge emniyeti
İşlevler Alan üçlüsü denetimi
Alan üçlüsü değişimi
Bir alan üçlüsünün sabit seçimi
Kontaktör izleme (EDM)
Tekrar başlatma Başlatma interloku/otomatik yeniden başlatma
Otomatik start/restart
Start/restart kilidi (RES)
Tip 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 3, EN ISO 13849
Çözünürlük (ayarlanabilir) 50/70 mm
Alan üçlüsü sayısı, değiştirme yapılabilir 32 Adet
Koruma fonksiyonu sayısı 1 Adet
Remisyon derecesi, min. 1,8 %
Çalışma mesafesi 0 ... 3 m
Alan üçlüsü başına uyarı alanı sayısı 2 Adet
Çalışma mesafesi 0 ... 15 m
Nesne büyüklüğü 150 mm x 150 mm
Remisyon derecesi, min. 20 %
Işık kaynağı Lazer
Lazer,kızılötesi
Dalga boyu 905 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli darbeli
Tekrarlama frekansı 96 kHz
Açısal çözünürlük 0,2 °
Açı alanı 275 °
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Çapraz uç koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Akım tüketimi (yüksüz), maks. 300 mA, (1 A güç besleme ünitesi kullanın)
Güç tüketimi, maks. 7 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Sinyal çıkışı sayısı, yapılandırılabilir 8 Adet
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 22,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 3 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 85 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tepki verme süresi ≥ 75 ms
Tür Bluetooth, Ethernet, USB 2.0
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Koruma alanı tanımı ve uyarı alanı tanımı
Teşhis
Ölçüm konturunun görüntülenmesi
Bağlantı Yuvarlak konnektör M12, 4 kutuplu, D kodlu
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Koruma alanı tanımı ve uyarı alanı tanımı
Teşhis
Frekans bandı 2.400 ... 2.483,5 MHz
Yayılan verici gücü Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sınıf 2
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Koruma alanı tanımı ve uyarı alanı tanımı
Teşhis
Bağlantı USB 2.0 tipi C, soketi
Transfer hızı, maks. 12 Mbit/s
Kablo uzunluğu ≤ 5m
Aktif kablolarla daha büyük kablo uzunlukları mümkündür.
Bağlantı sayısı 3 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü USB
Konnektör tipi USB 2.0 tipi C
Ölçü (G x Y x U) 80 mm x 80 mm x 86 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Plastik gövde PC
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 600 g
Gövde rengi gri
sarı, RAL 1021
siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj plakası
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 5 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Sensor Studio yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV Süd
UL US
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma IEC/EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - Setup Sensor Studio - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Yazılım - FC Siemens RSL200 FieldSwitchover V17 - zip
Yazılım - AOI Rockwell RSL200 Switchover V1.0 incl. V35 - zip
Uygulama uyarıları - pdf
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - RSL 200, RSL 400 - pdf
Ürün broşürü - For area protection on machines and systems - pdf
Ürün broşürü - For securing of AGVs and AMRs - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - UL US - pdf