RSL 200

RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcıları minimum alan gereksinimi için optimize edilmiştir. Sadece 80 mm yüksekliği ve 80 x 86 mm ayak izi ile 3,00 m menzil ve 275° tarama açısı sunar. Bu da onları özellikle AGV'ler ve AMR'lerde kullanım için uygun hale getirir, aynı zamanda kompakt makinelerin alan koruması ve yeniden başlatma koruması için de uygundur. 32 adede kadar koruyucu alan seti ortama, yüke ve hıza uyum sağlar. 2 uyarı alanı ve bir koruyucu alandan oluşan setler sayesinde ayarlamalar daha da optimize edilebilir. Döndürülebilir bağlantılar, optimize edilmiş montaj braketi ve teşhis uygulaması gibi akıllı ayrıntılar, kolay entegrasyon ve verimli güvenlik sağlar.
header_RSL200_GIT-Award-Gewinner_en

En küçük güvenlik lazer tarayıcısı: RSL 200 

RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı, minimum alan gereklilikleri için optimize edilmiştir. Sadece 80 mm yüksekliğinde ve 80 x 86 mm ayak izine sahip olan bu cihazlar, 3,0 m çalışma mesafesi ve 275° tarama açısı sunar. Bu da onları özellikle AGV'ler ve AMR'lerde kullanım için uygun hale getirir, aynı zamanda kompakt makineler için alan koruma ve yeniden başlatma koruması için de uygundur. 32 adede kadar koruyucu alan seti ortama, yüke ve hıza uyum sağlar. 

İki uyarı alanı ve bir koruyucu alandan oluşan setler, ayarlamaların daha da optimize edilmesini sağlar.  

Döndürülebilir bağlantılar, optimize edilmiş montaj braketi ve teşhis uygulaması gibi akıllı ayrıntılar, basit entegrasyon ve verimli güvenlik sağlar.

Sunduğumuz avantajlar

  • Düşük alan gereklilikleri: Yalnızca 80 mm yükseklik ve 80 x 86 mm kaplama alanıyla cihazlar, kompakt AGV'lere ve AMR'lere mükemmel şekilde entegre edilebilir
  • Sürüş durumuna ve yüke dinamik adaptasyon için 32 adede kadar değiştirilebilir alan seti
  • Navigasyon için yüksek kaliteli ölçüm verisi çıktısı
  • Güvenilir işletim: Şok ve titreşimlerin yanı sıra kir ve havadaki partiküllere karşı dayanıklıdır
  • Mekânsal avantaj: Dönen konnektörlü standart M12 bağlantıları sayesinde kolay entegrasyon
  • RSL200 uygulamasıyla durum bilgilerine hızlı erişim ve kolay teşhis

Ürün listesine git

Öne çıkanlar

IGRA_RSL200_Drehbare-Anschluesse-fuer-perfekte-Integration_700x500px

Mükemmel entegrasyon için dönen konnektörler

Dönen konnektörleriyle RSL 200, entegrasyon sırasında maksimum esneklik sunar. Bu şekilde kablo girişi en uygun şekilde tasarlanabilir ve gerekli kurulum alanı en aza indirilir. RSL 200, cihazların işlevselliğine bağlı olarak 8 veya 12 kutuplu versiyonda standart bir M12 konnektörü aracılığıyla bağlanır.


IGRA_RSL200_Optimiert-auf-minimalen-Platzbedarf_de_700x500px

Minimum alan gereklilikleri için optimize edildi

80 mm yüksekliğinde ve 80 x 86 mm taban alanına sahip olan RSL 200'ün küçük boyutları, kompakt araçların korunması için idealdir. Cihazlar 275° tarama açısına ve 3 m çalışma mesafesine sahiptir. Montaj braketi RSL 200'ün yatay ve dikey olarak hizalanmasını sağlar. Burada da tasarım minimum alan gereklilikleri için optimize edilmiştir.

Ayrıca servis gerektiğinde cihazlar, yeniden hizalamaya gerek kalmadan yalnızca iki vidayla kolayca değiştirilebilir.


IGRA_RSL200_Flexibel-gesichert_de_700x500px

Emniyette esneklik


96'ya kadar yapılandırılabilir alan, aracın hızına, sürüş yönüne ve yüküne göre esnek uyarlama yapılmasına olanak sağlar. Geçiş, her biri bir koruma alanı ve iki uyarı alanından oluşan 3 alanlı setler (üçlü) halinde gerçekleşir. Bu nedenle 32 adede kadar uyarlanmış konfigürasyon mevcuttur.

IGRA_RSL200_Drei-Kommunikationswege_de_700x500px

Üç iletişim yolu

Tüm RSL 200 tarayıcılar yapılandırma ve teşhis için USB ve Bluetooth arayüzleri sunar. Ayrıca entegre Ethernet TCP/IP arayüzü sayesinde RSL 230 / 235 modelleri halihazırda

örneğin AGV ve AMR'lerin yönlendirilmesi için ölçüm verilerinin iletilmesi veya merkezi erişim noktaları üzerinden teşhis için ağ özellikli.

  • USB
  • Bluetooth
  • Ethernet TCP/IP (RSL 230 veya üstü)

IGRA_RSL200_Schnelle-Diagnose-mit-der-RSL-200-Mobile-App_de_700x500px

Mobil uygulama ile hızlı teşhis

RSL 200 uygulaması, cihaza erişim kısıtlı olsa bile Bluetooth aracılığıyla durum bilgilerine ve teşhis verilerine kolay erişim sağlar. Bu, önemli ve

ayrıntılı bilgilerin, koruma alanını kesintiye uğratmadan uzaktan toplanmasına olanak tanır. Tüm mesajlar düz metin olarak görüntülenir ve gerekirse doğrudan Leuze Servis Merkezine de gönderilebilir.

Uygulama Android veya iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilir.

PPIC_RSL200_Konfigurationsspeicher_700x500px

Değiştirilebilir yapılandırma belleği sayesinde yüksek kullanılabilirlik

RSL 200 değiştirilebilir bir konfigürasyon belleğine sahiptir. Servis durumunda cihaz konfigürasyonu hızlı ve kolay bir şekilde yeni bir cihaza aktarılabilir. Ayrıca servis gerektiğinde cihazlar, yeniden hizalamaya gerek kalmadan yalnızca iki vidayla kolayca değiştirilebilir.

Uygulama

Mobil uygulamalar: AGV ve AMR koruma ve navigasyon

APIC_IL_RSL200_AGV-tractor_WL_700x500px
Kompakt araçların basit taşıma rotalarıyla emniyetinin sağlanması
Gereklilik:

Kompakt çekici araç, örneğin optik yönlendirmeyi kullanarak tek yönde hareket eder. Aracın nakliye yolu emniyete alınmalıdır.

Çözüm:

RSL 220 aracın rotasını emniyete alır. Değiştirilebilir sekiz koruyucu ve uyarı alanı seti, kavisli yollarda ve farklı hızlarda kolay adaptasyon sağlar.

APIC_IL_RSL200_AGV_omnidirectional_wl_700x500px
Küçük yükler için çok yönlü AGV/AMR'leri emniyete alma
Gereklilik:

Çok yönlü AGV / AMR'nin güzergahı her yönde emniyete alınmalıdır.

Çözüm:

RSL 200, AGV ve AMR’ler için çok yönlü emniyet sağlar. 275°'lik tarama açısı sayesinde yalnızca çapraz olarak monte edilmiş iki cihaz gereklidir. 32 değiştirilebilir koruyucu ve uyarı alanı seti, ilgili hareket yönüne ve hıza uyum sağlar.

APIC_IL_RSL200_AGV_navigation_wl_700x500px
Küçük yükler için AGV / AMR navigasyonu
Gereklilik:

Kompakt araçlarda emniyet lazer alan tarayıcısı, emniyet işlevine ek olarak doğal navigasyon için ölçüm verileri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Çözüm:

RSL 200, güvenlik teknolojisini ve ölçüm değerlerinin çıktısını 80 x 80 x 86 mm boyutlarında tek bir cihazda birleştirir. Bu nedenle, tarayıcının kompakt tasarımının önemli bir faktör olduğu kompakt araçlarda kullanım için özellikle uygundur. Cihazlar, koruyucu alan için 3 m ve ölçüm verileri için 25 m çalışma mesafelerine sahiptir.

Sabit uygulamalar: Makine ve sistemlerde alan koruması

APIC_MT_RSL200_Area_guarding_wl_700x500px
Alan koruması
Gereklilik: 

Makinenin veya sistemin tehlike alanı insanların erişimine karşı emniyete alınmalıdır. Aynı zamanda, bölge boşaltıldığında makine veya sistemin otomatik olarak

yeniden başlatılmasını sağlamak için kişilerin varlığı izlenecektir. Denetlenen bölgenin çevresi, makinenin çevresiyle uyumlu hale getirilmelidir.

Çözüm:

RSL 200, insanların izlenen bölgeye ne zaman girdiğini ve orada bulunduğunu algılayabilir ve böylece otomatik yeniden başlatmayı da mümkün kılar. Yapılandırılabilir koruma alanı, 275°'lik tarama açısı sayesinde "köşelerin etrafında" veya bir makinenin iki tarafında bile korunacak bölgenin boyutuna göre kolayca ayarlanabilir.

APIC_MT_RSL200_Safeguarding_of_hidden_areas_wl_700x500px
Tekrar başlatmaya karşı koruma ve görünmeyen alanların denetlenmesi
Gereklilik:

Bir tehlikeyi önlemek için, çalışma alanında hiç kimsenin olmadığı veya görünmeyen alan içerisinde bulunmadığı kesin olarak tespit edildikten sonra ancak proses yeniden başlatılabilir.

Çözüm:

RSL 210 emniyet lazer alan tarayıcıları, yapılandırılabilir koruma alanıyla, görünmeyen alanlarda bile insanların varlığını denetler.

Teknik özellikler

Parametre
Boyutlar80 x 80 x 86 mm (G x Y x D)
EmniyetTip 3, performans seviyesi PL d, SIL 2
Koruma alanı çalışma mesafesi3 m
Uyarı alanı çalışma mesafesi 15 m
Tarama açısı, çözünürlük275°, 0,2°
Yapılandırılabilir alan setleri (1 koruma alanı ve 2 uyarı alanı)1 / 8 / 32
Çözünürlük, seçilebilir70 mm, 50 mm
BağlantıM12 konnektörü, 8 veya 12 kutuplu | Ethernet TCP/IP için: M12 konnektörü, 4 kutuplu
UDP aracılığıyla ölçüm değeri çıktısıMesafe ve sinyal şiddeti | Çalışma mesafesi 25 m | Çözünürlük 1° |ROS sürücüsü (versiyon 1 ve 2)
RSL200 uygulamasıyla (Bluetooth aracılığıyla) durum bilgilerine hızlı erişim ve kolay teşhis
Yapılandırma ve teşhis için arayüzler: USB ve Bluetooth, ayrıca RSL 230/235 ile Ethernet TCP/IP
Türkçe dahil 9 dili destekleyen kolay yapılandırma yazılımı ve bağlam duyarlı online yardım
Değiştirilebilir yapılandırma belleği
Aksesuarlar: Kolay hizalama için az yer kaplayan montaj braketi, koruma demiri

RSL 200 – Sabit uygulamalar
RSL 200 – Mobil uygulamalar
Safety - Ürünlere genel bakış (PDF, ~7 MB)