LS 92/3 E-L Ex

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı

Ürün numarası: 50080721

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon
Seri 92
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Özel versiyon Ex korunmuş
İşletme bölgesi Gönderene bakın
Besleme gerilimi UB 5,5 ... 13 V, DC
Tür NAMUR
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 85 mm x 42,2 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 140 g
Gövde rengi siyah
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Eski cihaz kategorisi 2
Ex cihaz grubu II
İzin verilen yüzey sıcaklığı T=80 °C
Ex-Zone 1
21
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar Ex
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - Examination Certificate - pdf
Sertifika - 1st Supplement - pdf
Sertifika - 2nd Supplement - pdf
Sertifika - 3rd Supplement - pdf
Sertifika - 4th Supplement - pdf
Sertifika - Production Control ATEX - pdf