Tek yön çalışan fotoelektrik sensörler
Ayrı verici ve alıcı cihaz karşılıklı. Yüksek fonksiyon rezervleri ve yüksek çalışma mesafeleri.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
LSSR 55,300-S12 Ex
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası:
50135419
- Seri: 55
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 8,5 m
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
LSER 55/66,300-S12 Ex
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası:
50135420
- Seri: 55
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
Kombinasyon ürünü
LSSR 46B,200-S12 S-Ex n
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası:
50111519
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 50 m
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası:
50111520
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 50 m
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
Kombinasyon ürünü
LS 92/3 SE-L Ex
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası:
50080722
- Seri: 92
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 12 m
- Besleme gerilimi, maks.: 5,5 ... 13 V
LS 92/3 E-L Ex
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası:
50080721
- Seri: 92
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 12 m
- Besleme gerilimi, maks.: 5,5 ... 13 V
Ürün verileri: 22.10.2026