CSL505-T25-1475-M8-D6
Işık perdesi verici
| Seri | 505 |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| Uygulama | Hassas nesne tespiti |
| Özel versiyon | Paralel ışın taraması Çapraz ışık taraması Çapraz ışın taraması |
| İşletme bölgesi | 0,3 ... 6,5 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Ölçüm alanının uzunluğu | 1.475 mm |
| Işın sayısı | 60 Adet |
| Işın uzaklığı | 25 mm |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 860 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Minimum nesne çapı | 27,5 mm |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Devre dışı bırakma girdisi Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 27 mm x 1.550 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 1.037 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım pim tahsisi üzerinden |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 65 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |