PRK 92/3 L Ex

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50080723

Talep üzerine
Icon Icon Icon
Seri 92
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Özel versiyon Ex korunmuş
İşletme bölgesi 0,2 ... 5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,2 ... 5 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 5,5 ... 13 V, DC
Anahtarlama frekansı 60 Hz
Tür NAMUR
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 140 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Eski cihaz kategorisi 2
Ex cihaz grubu II
İzin verilen yüzey sıcaklığı T=80 °C
Ex-Zone 1
21
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar Ex
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - Examination Certificate - pdf
Sertifika - 1st Supplement - pdf
Sertifika - 2nd Supplement - pdf
Sertifika - 3rd Supplement - pdf
Sertifika - 4th Supplement - pdf
Sertifika - Production Control ATEX - pdf