Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler
o Aynı gövdede verici ve alıcı, reflektör karşısında
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 6 ürün bulundu
PRK 55/6.42-S8 Ex
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50119364
- Seri: 55
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 3 m
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50115207
- Seri: 55
- İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 3 m
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50108945
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 15 m
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50108593
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 15 m
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50108591
- Seri: 46B
- İşletme bölgesi, maks.: 0,05 ... 15 m
- Besleme gerilimi, maks.: 10 ... 30 V
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, Puşpul
PRK 92/3 L Ex
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası:
50080723
- Seri: 92
- İşletme bölgesi, maks.: 0,2 ... 5 m
- Besleme gerilimi, maks.: 5,5 ... 13 V
Ürün verileri: 22.10.2026