CMS748i-1120-1120-1200
Kontur ölçüm sistemi
| Seri | CMS 7xxi |
| içeriği | 1 güvenlik cihazı CMS700 |
| Sipariş hatırlatması | Diğer türler talep üzerine |
| İşlevler | ≥ 50 mm asgari nesne yüksekliği için |
| İşletme bölgesi | 0,1 ... 4,5 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| İşletme bölgesi, şeffaf maddeler | 0,1 ... 1,75 m |
| Ölçüm alanının uzunluğu 1 | 1.120 mm |
| Ölçüm alanının uzunluğu 2 | 1.120 mm |
| Ölçüm alanının uzunluğu 3 | 1.200 mm |
| Işın uzaklığı | 5 mm |
| Çıkış akımı kanal başına sürekli akım, maks. | 100 mA |
| Besleme gerilimi UB | 100 ... 263 V, AC |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 4 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı | 24 V, VIN |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 4 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | AC |
| Anahtarlama voltajı | 24 V, VIN |
| Tür | EtherNet TCP/IP, PROFINET |
| İşlev | Parametrelendirme / süreç verileri |
| İşlev | Parametrelendirme / süreç verileri |
| Bağlantı sayısı | 13 Adet |
| İşlev | Topraklama |
| Bağlantı türü | Vidalama |
| Malzeme | Metal |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Elektrik fişi |
| Malzeme | Metal |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, CML1, CML2 ve CML3 bağlantıları için geçerlidir |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Bağlantı döner enkoder (uzunluk ışık perdesiyle bağlantılı olarak değil) |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Dijital anahtarlama girişi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Dijital anahtarlama girişi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 15.300 g |
| Uyarı | Münferit set ürünlerinin ölçüleri için ölçüm çizimlerine bakın |
| Gösterge türü | LED |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | webConfig üzerinden gerçekleştirilir |
| Kumanda elemanları | Döner anahtar |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Sertifikasyonlar | CSA |
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |