Kontur ölçüm sistemi
Kontur ölçümünü yeniden düşünmek: Paketi açın, kurun, bağlayın; hazır! CMS 700i, geçiş sırasında herhangi bir nesnenin uzunluk, genişlik, yükseklik, taşmaları, çıkıntıları ve konumunu, onların şekil ve yüzey yapısından bağımsız olarak kaydeder. Polybag’ler de işlem güvenliği altında kaydedilir. Sistem, şeffaf taşma veya etiketleri güvenilir şekilde algılar. CMS 700i’nin işletimi ve kurulumu için tüm bileşenler her zaman tek bir ürün numarasında yer aldığı için tedarik aşırı kolaydır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 84 ürün bulundu
CMS748i-1120-1120-1200
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50150257
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 1.120 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 1.120 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 3: 1.200 mm
- Arayüz: PROFINET
CMS748i-1200-1200-1200
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50150256
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 1.200 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 1.200 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 3: 1.200 mm
- Arayüz: PROFINET
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50150017
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 480 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 560 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Işık perdesi
Ürün numarası:
50147485
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 1.440 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 1.440 mm
CMS748i-0640-0480-0480
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50147273
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 640 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 480 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 3: 480 mm
- Arayüz: PROFINET
CMS748i-0960-0560-0720.R
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50146509
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 960 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 560 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 3: 720 mm
- Arayüz: PROFINET
CMS708i-0640-0480-0480
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50144078
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 640 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 480 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 3: 480 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50143590
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 1.040 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 1.040 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50143589
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 960 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50143588
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 800 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 960 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50143587
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 800 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 800 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
Kontur ölçüm sistemi
Ürün numarası:
50143586
- Ölçüm alanının uzunluğu 1: 720 mm
- Ölçüm alanının uzunluğu 2: 800 mm
Ürün verileri: 1.07.2026