MLC520-S-14-510
Set emniyet sensörü
| Seri | MLC 520S |
| Cihaz türü | Set (verici ve alıcı) |
| içeriği | 4 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-C 4 adet montaj braketi açısı BT-MLC-S-O |
| Uygulama | Parmak koruması |
| İşlevler | Kontaktör izleme (EDM) Otomatik start/restart Start/restart kilidi (RES) |
| Tip | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,64E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 14 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 510 mm |
| Çalışma mesafesi | 0,2 ... 6 m |
| Işın sayısı | 51 Adet |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 850 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED risk grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 22,5 V |
| Voltaj türü | DC |
| Yük endüktivitesi | 2.000 µH |
| Yük kapasitesi | 1 µF |
| Artık akım, maks. | 200 mA |
| Artık akım, tip. | 2 mA |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tepki verme süresi | 11 ms |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Verici cihaz bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 160 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Alıcı cihaz bağlantısı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 160 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 15,4 mm x 510 mm x 32,6 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Plastik |
| Net ağırlık | 2.600 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | C montaj braketi L montaj braketi O montaj braketi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd |
| Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Şok direnci | 98,1 m/s² |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-29 |
| US patentleri | US 6,418,546 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |