MLC 520-S ekstra dar tasarım
Bu 4/PL e tipi emniyet ışık perdeleri özellikle makine tasarımına mükemmel bir entegrasyonun ihtiyaç duyulduğu yerlerde kullanılır. Bunlar 15,4 mm'lik son derece dar tasarımları ve 30 mm ızgarasındaki ince uzunluk kademeleri ile öne çıkmaktadır. Ölü alanı bulunmayan cihaz tasarımıyla birlikte, örneğin makine deliklerine ideal bir şekilde yerleştirilebilirler. Cihazın start/restart kilidi (RES), kontaktör izlemesi (EDM) bulunur ve ardışık bağlanabilirler.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 68 ürün bulundu
MLC520-S-14-150
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601015
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
- Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), Kontaktör izleme (EDM)...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-210
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601021
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 210 mm
- Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), Kontaktör izleme (EDM)...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-270
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601027
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 270 mm
- Fonksiyonlar: Kontaktör izleme (EDM), Otomatik start/restart, St...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-300
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601030
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
- Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), Kontaktör izleme (EDM)...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-330
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601033
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 330 mm
- Fonksiyonlar: Otomatik start/restart, Kontaktör izleme (EDM), St...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-360
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601036
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 360 mm
- Fonksiyonlar: Otomatik start/restart, Kontaktör izleme (EDM), St...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-390
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601039
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 390 mm
- Fonksiyonlar: Otomatik start/restart, Kontaktör izleme (EDM), St...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-420
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601042
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 420 mm
- Fonksiyonlar: Kontaktör izleme (EDM), Otomatik start/restart, St...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-450
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601045
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
- Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), Kontaktör izleme (EDM)...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-480
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601048
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 480 mm
- Fonksiyonlar: Kontaktör izleme (EDM), Otomatik start/restart, St...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-510
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601051
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 510 mm
- Fonksiyonlar: Start/restart kilidi (RES), Kontaktör izleme (EDM)...
- Uygulama: Parmak koruması
MLC520-S-14-540
Set emniyet sensörü
Ürün numarası:
68601054
- Çözünürlük: 14 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 540 mm
- Fonksiyonlar: Otomatik start/restart, Kontaktör izleme (EDM), St...
- Uygulama: Parmak koruması
Ürün verileri: 22.10.2026