ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12

Endüktif sensör

Ürün numarası: 50151276

Tahmini teslimat süresi: 18 iş günü
Icon Icon
Seri 212
Tip. sınır mesafesi Sn 6 mm
İşletme bölgesi Sa 0 ... 4,8 mm
MTTF 750 Yıllar
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 36 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç Sr) 10 %, ≥
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 200 mA
Artık akım, maks. ≤ 0,05 mA
Voltaj düşmesi 200 mA’de ≤ 2,5 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama frekansı 1.300 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi bölümü başına sıkma torku Ölçüm alanına mesafe: 2 … 7 mm = 4 Nm
Ölçüm alanına mesafe: > 7 mm = 10 Nm
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 51 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Montaj türü Gömülü
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Malzeme aktif yüzey Plastik, Polibütilen (PBT)
Net ağırlık 23 g
Gövde rengi gümüş
kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Standart ölçme plakası 18 x 18 mm², Fe360
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Alüminyum 0,5
Paslanmaz çelik 0,8
Bakır 0,3
Pirinç 0,5
Fe360 çelik 1
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf