Gelişmiş sensörler
Mükemmel teknoloji ve en yüksek kalite standardı, IS 200 Serisinin temelini oluşturur ve onları bu sayede neredeyse her uygulama sahasında güvenilir sensörler yapar. Portföy, tüm konvansiyonel kübik ve silindir şeklinde standart ve minyatür tasarımı ve kısa ile uzun tasarımı kapsar. M12 M30 & 40x40 tasarımlarında ayrıca zıt anahtarlama çıkışlı (NO+BC) ve 3x anahtarlama mesafesi de mevcuttur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 235 ürün bulundu
IS 206MP/2NO-2E0
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50157020
- Seri: 206
- Yapışekli: Silindirik, 6,5 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 2 mm
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151297
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-40N
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151296
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151294
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 22 mm
IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151293
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 22 mm
IS 230MM.2/4NO-22E
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151292
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151290
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NC-20N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151289
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 20 mm
IS 218MM.2/4NO-20N
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151288
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151286
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 12 mm
ISS 218MM.2/4NC-12E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151285
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 12 mm
IS 218MM.2/4NO-12E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151283
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 12 mm
Ürün verileri: 22.10.2026