NT 24-42W

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50126520

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Tür Konnektör güç besleme ünitesi
Çıkış 24 V DC, 1,67 A
Giriş 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Ölçü (G x Y x U) 45 mm x 69 mm x 100 mm
Net ağırlık 145 g
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004