DC-2500-S2
Cihaz kolonu
| Seri | DC |
| içeriği | Kıskaç braket BT-P40, 2 ad. |
| Bunlar için uygundur: | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300 |
| Tip, kolonlar ve ayna | Cihaz kolonu |
| İşlevler | Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma ayarlanabilir, 2 yön |
| Ölçü (G x Y x U) | 134 mm x 2.500 mm x 134 mm |
| Malzeme gövde | Metal Plastik |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Net ağırlık | 7.275 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Montaj plakası |
| Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu | Hayır |
| Ayaksız kolon yüksekliği | 2.500 mm |
| Aksesuarın dıştan montajı | arkada yandan |
| Gümrük taife numarası | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ECLASS 13.0 | 27273792 |
| ECLASS 14.0 | 27273792 |
| ECLASS 15.0 | 27273792 |
| ECLASS 16.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |