Cihaz kolonları
Sağlam DC ve UDC cihaz kolonları sayesinde, MLD çok ışınlı emniyet bariyerleri ve MLC emniyet ışık perdesi kolayca, serbest duracak biçimde zemine monte edilebilmektedir. UDC modellerinde kolonların altında bulunan ayaklarda ek yay elemanları bulunur. Bu yay elemanları mekanik darbeleri sönümler ve kolonların kendi başlarına tekrar ilk konuma geri dönmelerini sağlar. Hizalama ve onarım çalışmalarına gerek yoktur. Gerektiğinde tüm kolonlara çok kolay bir biçimde susturma sensör setleri takılabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 17 ürün bulundu
UDC-1140-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549879
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.140 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300, Çok ışınl...
UDC-2100-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549867
- Ayaksız kolon yüksekliği: 2.100 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300, Çok ışınl...
UDC-3100-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549865
- Ayaksız kolon yüksekliği: 3.100 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
UDC-2500-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549857
- Ayaksız kolon yüksekliği: 2.500 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
UDC-1000-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549856
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.000 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
UDC-900-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549855
- Ayaksız kolon yüksekliği: 840 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
UDC-1900-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549854
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.900 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
UDC-1600-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549853
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.600 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
UDC-1300-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549852
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.300 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
DC-1070-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549627
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.070 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Hayır
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
DC-1140-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549626
- Ayaksız kolon yüksekliği: 1.140 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Hayır
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
DC-2500-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası:
549625
- Ayaksız kolon yüksekliği: 2.500 mm
- Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Hayır
- Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı emniyet bariyerleri MLD 500, MLD 300, E...
Ürün verileri: 1.07.2026