OGS 600-280/D3-M12.8
Optik iz izleme sensörü
| Seri | OGS 600 |
| Uygulama | Optik iz izleme |
| İz türleri | Açık arka plan üzerinde koyu iz Koyu arka plan üzerinde açık iz Retro reflektör iz |
| Çalışma alanı | 10 ... 70 mm |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 634 nm |
| Tüm izlerin algılama genişliği | 265 mm |
| Ölçüm değeri çözünürlüğü | 1 mm, Çalışma mesafesi 35 mm |
| Doğrusallık hatası | 0 ... 5 mm, Çalışma mesafesi 35 mm |
| Kenarlar için çıkış değeri | 170 ... 2.830 |
| Maksimum çıkış değeri | 0 ... 3.000 |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 1 Adet |
| Döngü süresi | 10 ms |
| Tür | RS 485 |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 405 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -15 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ECLASS 16.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |