CSL710-R40-2530.A/L-M12

Işık perdesi alıcı

Ürün numarası: 50128974

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 710
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Hassas nesne tespiti
Özel versiyon Paralel ışın taraması
Çapraz ışık taraması
Çapraz ışın taraması
Ölçüm alanının uzunluğu 2.530 mm
Işın sayısı 64 Adet
Işın uzaklığı 40 mm
Minimum nesne çapı 50 mm
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 435 mA, Belirtilen değerler tüm paketi kapsamaktadır, tüm paket, verici ve alıcıdan oluşmaktadır.
Çıkış akımı, maks. 100 mA
Giriş direnci 6.000 Ω
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 4 Adet
Tür Girişler/çıkışlar seçilebilir
Voltaj türü, çıkışlar DC
Anahtarlama voltajı, çıkışlar tip. UB / 0 V
Voltaj türü, girişler DC
Anahtarlama voltajı, girişler low: ≤ 4 V
yüksek: ≥6V
Aktivasyon/kilitleme gecikmesi 0 ... 1 ms
Hazırlık gecikmesi 400 ms
Döngü süresi 2,32 ms
Işın başına tepki verme süresi 30 µs
Tür IO-Link
COM modu COM2
COM3
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Teknik özellik V1.0.1
V1.1
İşlem verileri GİRİŞ 2 Bayt
İşlem verileri ÇIKIŞ 2 Bayt
Tür IO-Link
İşlev Bakım
Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme
Bağlantı sayısı 2 Adet
Konnektör çıkışı eksenel
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
Kodlama A kodlu
İşlev Vericiye bağlantı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 54,8 mm x 2.633 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 2.550 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
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
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
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
3D-CAD modeli - . - zip
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
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf