Standart yapı şekli
Anahtarlama yapan ışık perdesi CSL 710 seçilebilir çözünürlük, farklı ölçüm alanı uzunlukları ve örneğin kolay hizalama için bir ekran gibi faydalı birçok teknik ayrıntıyla temin edilebilir. Bu ışık perdeleri yapılandırılabilir dört giriş veya çıkışa sahiptir ve ışın başına 30 μs gibi kısa bir tepki verme süresiyle hızlı süreçler için de uygundur. Kolay okunabilen ekran, kolay hizalama ve konfigürasyon için beş dil seçeneği sunar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 84 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-2850.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129057
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.850 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-2850.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128975
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.850 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-2530.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129056
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.530 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-2530.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128974
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.530 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-2210.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129055
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.210 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-2210.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128973
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.210 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-1890.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129054
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.890 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-1890.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128972
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.890 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-1570.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129053
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.570 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-1570.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128971
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.570 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-1250.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129052
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.250 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-1250.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128970
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.250 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-930.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129051
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 930 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-930.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128969
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 930 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-610.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129050
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 610 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-610.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128968
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 610 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T40-290.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129049
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 290 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
CSL710-R40-290.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128967
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 290 mm
- Işın uzaklığı: 40 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T20-2870.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129048
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.870 mm
- Işın uzaklığı: 20 mm
CSL710-R20-2870.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128965
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.870 mm
- Işın uzaklığı: 20 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T20-2710.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129047
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.710 mm
- Işın uzaklığı: 20 mm
CSL710-R20-2710.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128964
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.710 mm
- Işın uzaklığı: 20 mm
Kombinasyon ürünü
CSL710-T20-2550.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50129046
- Seri: 710
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 7 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.550 mm
- Işın uzaklığı: 20 mm
CSL710-R20-2550.A/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50128963
- Seri: 710
- Ölçüm alanının uzunluğu: 2.550 mm
- Işın uzaklığı: 20 mm
Ürün verileri: 22.10.2026