S400-M1-CB02M12-W

Emniyet menteşesi anahtarları

Ürün numarası: 63000407

Talep üzerine
Icon Icon Icon Icon
Seri S400
İşlevler EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı
EN ISO 14119 uyarınca emniyet kilitsiz kilitleme donatısı
Entegre emniyet anahtarı ile mekanik menteşe
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Periyot sayısı
DC 13 için kullanım kategorisi Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
AC 15 için kullanım kategorisi Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Kontak donanımı 2NC + 1NO
Kontakt ağzı zorlamalı geçirme
Kısa devre koruması 500 V, 2 A, tip gG, IEC 60269-1
Ölçüm yalıtım gerilimi 30 V AC, 36 V DC
Geleneksel termik akım, maks. 2 A
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kontak bağlantısı
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 200 mm
Malzeme kılıf PVC
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde ZAMAK
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 364 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Montaj braketi vida dişi
Montaj plakası
Kablo girişi tarafı duvar tarafında
Anahtar tipi Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119
Anahtarlama prensibi Yaylı kontak
Gerilim yük 1.500 N·m
Gerilim radyal 1.000 N·m
Gerilim burulma 25 N·m
Mekanik kullanım ömrü 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1
Aktüatör sıklığı, maks. 1.200 Saatte, IEC 6047-5-1
Aktüatör, dahili Menteşeli emniyet anahtarı, kapsüllü
Zorlamalı ayırmadaki aktüatör yolu (açı) 4 N, ayarlanan anahtarlama noktasından itibaren
Aktüatör açısı, maks. 180 °
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 80 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar IMQ
c UL US
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ECLASS 16.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD modeli - S400-M1-CB02M12-W - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf