MSI 420-03
Emniyet kontrolü
| Seri | MSI 420 |
| Tür | Emniyet kontrolü |
| Uygulama | Emniyet fonksiyonlarının denetimi |
| Güvenli I/O'ların sayısı | 16 IN, 4 OUT, 4 programlanabilir I/O |
| İşlevler | 4 yapılandırılabilir güvenli I/O (yazılım ile) 12 I/O modülüne kadar daha ileri bir sürüme yükseltilebilir 24 güvenli I/O 40 sertifikalı fonksiyon yapı taşı Daha ileri bir sürüme yükseltilebilir modüler emniyet kontrolü Harici alan veri yolları üzerinden teşhis verilerinin aktarılması MSI.designer ile serbest yapılandırılabilir (lisanssız) Mini USB veya Ethernet üzerinden konfigürasyon (TCP/IP) SD kart formatında program hafızası (512 MB) Tek bir projede 300'e varan fonksiyon yapı taşı Çıkış başına 4 A anahtarlama akımı |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | ila e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 4,3E-09 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849 |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
| Güç tüketimi, maks. | 3,3 W |
| Çıkışların sayısı | 4 Adet |
| Konfigüre edilebilen giriş/çıkış sayısı | 4 Adet |
| Dijital çıkışlar | Transistör |
| Kısa devre koruması, çıkışlar | Evet |
| Her bir çıkış için çıkış nominal akımı, maks. | ≤ 12 A / 8 ms |
| Girişler sayısı | 16 Adet |
| Girişte izin verilen voltaj | HIGH: 13 … 30 V LOW: -5 … +5 V |
| Sinyal 1'deki giriş akımı | HIGH: tip. 2,3 mA / maks. 6 mA LOW: < 2 |
| Tür | Ethernet, USB |
| İşlev | Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| İşlev | Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| Bağlantı sayısı | 3 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Yay gücü terminali |
| Kutup sayısı | 32 kutuplu |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
| Bağlantı türü | USB |
| Konnektör tipi | USB 2.0 Mini-A |
| İşlev | BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | RJ45 |
| Bağlantı enine kesitleri | 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel 2 x 0,25 1,5 mm²'ye kadar, iletken ucu kılıfı esnek kablo (trapez sıkma) |
| Ölçü (G x Y x U) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
| Net ağırlık | 290 g |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV Rheinland c UL US |
| Titreşim sağlamlığı | 5 ... 150 Hz |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Sürekli şoka karşı darbe direnci | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
| Tek şoka karşı darbe direnci | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
| Gümrük taife numarası | 85371091 |
| ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
| ECLASS 8.0 | 27243101 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27243101 |
| ECLASS 11.0 | 27243101 |
| ECLASS 12.0 | 27243101 |
| ECLASS 13.0 | 27243101 |
| ECLASS 14.0 | 27243101 |
| ECLASS 15.0 | 27243101 |
| ECLASS 16.0 | 27243101 |
| ETIM 5.0 | EC002538 |
| ETIM 6.0 | EC002538 |
| ETIM 7.0 | EC002538 |
| ETIM 8.0 | EC002538 |
| ETIM 9.0 | EC002538 |
| ETIM 10.0 | EC002538 |
| UNSPSC 26.08 | 32151705 |