NT f. Base HS 6578

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50120430

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Tür Güç besleme ünitesi
Bunlar için uygundur: HS 6578
Tür Masa güç besleme ünitesi
Çıkış 9 V DC, 2 A
Giriş 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Net ağırlık 274 g
Gümrük taife numarası 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004