Battery HS6678

Akü

Ürün numarası: 50142141

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Tür Akü
Bunlar için uygundur: HS 6678
Besleme gerilimi UB 3,6 V, DC, 0 %
Technologie LiIon
Akü hafıza kapasitesi 3,1 A·h
Ölçü (G x Y x U) 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm
Net ağırlık 63 g
Gümrük taife numarası 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701