REF 9-A-50x400

Yansıtıcı bant

Ürün numarası: 50155783

Tahmini teslimat süresi: 4 iş günü
Yapı şekli dikdörtgen
Yöne bağlı Evet
Üçlü boyutu 0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği 50 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 400 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 400 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 50 mm
Malzeme reflektör Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA
Aktif yüzey yapısı Eşkenar dörtgenler
Net ağırlık 10 g
Montaj braketi türü kendinden yapışkanlı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 65 °C
Gümrük taife numarası 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467