Lazer ve saydam cam uygulamaları için yansıtıcı bantlar
Küçük ışık spotlu ve lazerli sensörler veya saydam cam uygulamaları için çeşitli ölçülerde küçük yansıtma elemanına sahip yansımalı bantlar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 19 ürün bulundu
REF 9-A-25x400
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50155784
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 25 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 400 mm
- Aktif yüzey yapısı: Eşkenar dörtgenler
REF 9-A-50x400
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50155783
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 50 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 400 mm
- Aktif yüzey yapısı: Eşkenar dörtgenler
REF 6-A-14x45-SET
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50153686
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 15 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 45 mm
- Aktif yüzey yapısı: Mikro üçlü
REF 6-A-10,5x12,5
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50147229
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 10,5 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 12,5 mm
- Aktif yüzey yapısı: Mikro üçlü
REF 6-A-7x11
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50147228
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 7 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 11 mm
- Aktif yüzey yapısı: Mikro üçlü
REF 6-A-17x205
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50146390
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 17,4 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 204,9 mm
- Aktif yüzey yapısı: Mikro üçlü
REF 6-A-10x260
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50142512
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 10 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 260 mm
- Aktif yüzey yapısı: Mikro üçlü
REF 6-A-220x220
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50137406
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 220 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 220 mm
- Aktif yüzey yapısı: Mikro üçlü
REF 6-A-9x9
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50123899
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 9 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 9 mm
- Aktif yüzey yapısı: Mikro üçlü
REF 6-A-14x45
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50123861
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 15 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 45 mm
- Aktif yüzey yapısı: Mikro üçlü
REF 7-A-200x300
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50116687
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 300 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 200 mm
- Aktif yüzey yapısı: Cam küre
REF 7-A-1000x600
Yansıtıcı bant
Ürün numarası:
50115444
- Yöne bağlı: Evet
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 1.000 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 600 mm
- Aktif yüzey yapısı: Cam küre
Ürün verileri: 1.07.2026