HS 6678 DPM
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
| Seri | HS 66x8 |
| Kod türleri okunabilir | Aztec Codabar Code 11 Code 39 Code 93 Code 128 EAN/UPC GS1 veri çubuğu Kompozit Kodlar MSI Plessey Maxicode Mikro PDF Mikro QR PDF417 QR kodu Veri Matris Kodu |
| Okuma mesafesi | 0 ... 147 mm |
| Işık kaynağı | LED, kırmızı / beyaz |
| LED grubu | 1 |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px |
| Hedef yardımı | Lazer, kırmızı |
| Işık dalga boyu | 655 nm |
| Besleme gerilimi UB | 4,5 ... 5,5 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 5 W |
| Technologie | LiIon |
| Akü hafıza kapasitesi | 3,1 A·h |
| Tür | PS/2, USB, RS 232 |
| İşlev | Proses |
| İşlev | Proses |
| Bluetooth çalışma mesafesi | Sınıf 1 (Varsayılan: Sınıf 2) |
| Bluetooth sürümü | 4.0 |
| Bağlantı türü | Bluetooth |
| Ölçü (G x Y x U) | 77 mm x 185 mm x 143 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Net ağırlık | 402 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Düşme yüksekliği | 2,4 m |
| Ölçümlerin referansı | Beton zemin |
| Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |