Doğrudan işaretli kodlar (DPM)
Doğrudan işaretli kodları (nesne üzerine kazınmış, iğneyle yapılmış ve lazerle kabartılmış) okumak için kullanılan çok sağlam el tipi tarayıcı versiyonları, özellikle zorlu veya kirlenebilir endüstri ortamlarında veya sıcaklıkları -20 °C ile +50 °C (kablosuz) veya -30 °C ile +50 °C (kablolu) arasında değişen odalarda kullanılmak için uygundur. Yüksek koruma sınıfları sayesinde cihazlar kirlenmeye ve çarpma veya düşme yüklerine karşı da korunmuştur. Opsiyonel MA 200 bağlantı ünitesini kullanarak endüstriyel ağ sistemlerine ve Endüstriyel Ethernet'e bağlantı seçenekleri. Parametrelendirme kodları veya yazılım kullanılarak cihazların zaman kazandıran ve basit konfigürasyonu mümkündür.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
HS 6608 DPM
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50138140
- Arayüz: RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
- Bağlantı: RJ41
HS 6678 DPM
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50138138
- Arayüz: PS/2, RS 232, USB
- Kod türleri okunabilir: Code 39, Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 9...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
- Bağlantı: Bluetooth
Ürün verileri: 22.10.2026