L100
Çok yönlü kullanılabilen emniyet kilitleme cihazı L100, hem kişisel koruma hem de makine koruması için kullanılır. 6 değişik Heavy-Duty aktüatörü, çeşitli kurulum koşullarında kullanılmasını destekler. Cihazlar, elektromanyetik veya yay gücüyle çalışan tutuculu modeller olarak temin edilebilir.
Genel bakış
Avantajları
Teknik detaylar ve indirmeler
Ürün listesi
Avantajları
- En uygun maliyetli çözümler: Kapı ve kapakların denetimi ve kilitlenmesi için
- Farklı kurulum koşullarına kolay uyarlama: Standart tasarım, 6 farklı ağır hizmet aktüatörü ve 3 yönlü kablo girişi sayesinde
- İstenmeyen makine duruşlarının önlenmesi: Aktüatörün çalıştırma kafasındaki geniş boşluğu sayesinde
- Tüm cihazlar bir emniyet devresine kolayca entegre edilebilir: Zorla açılan kontakları sayesinde
Teknik özellikler
| L100 | |
| Yapı türü 2 EN ISO 14119'a göre kilitli kilitleme cihazı | |
| Düşük kodlamalı mekanik dil, 6 farklı aktüatör | |
| Emniyet devresine entegrasyon için zorla açılan kontaklar | |
| Elektromanyetik veya yay gücüyle çalışan tutuculu modeller | |
| Performans seviyesi PL e, SIL 3'e kadar emniyet uygulamaları için | |
| Kilitleme kuvveti 1.100 N | |
| Koruma sınıfı IP 67’ye sahip tekno polimer ve metal muhafaza | |
| Kilit açık olduğunda, 30 N'luk düşük kilitleme kuvveti güvenlik tertibatını yerinde tutar, böylece kendi kendine açılmaz | |
| Maksimum esneklik için 3 yönlü kablo girişleri, örn. dar alanlarda ve seri bağlantı için |
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 4 ürün bulundu
L100-P4C3-M20-SLM24
Emniyet kilitleme cihazı
Ürün numarası:
63000602
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kontak donanımıaktüatör: 1NC
- Kontak donanımımıknatıs: 2NC
L100-P3C3-M20-MLM24
Emniyet kilitleme cihazı
Ürün numarası:
63000601
- Çalışma prensibi: Çalışan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs etkinl...
- Kontak donanımıaktüatör: 1NC
- Kontak donanımımıknatıs: 1NC + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
Emniyet kilitleme cihazı
Ürün numarası:
63000600
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kontak donanımıaktüatör: 1NC
- Kontak donanımımıknatıs: 1NC + 1NO
L100-P5C3-SLM24
Emniyet kilitleme cihazı
Ürün numarası:
50149762
- Çalışma prensibi: Durağan akım prensibi - Elektrikli mıknatıs devre ...
- Kontak donanımıaktüatör: -
- Kontak donanımımıknatıs: 2NC + 1NO
Ürün verileri: 22.10.2026