Evrensel ışık perdesi
Entegre arayüzler sayesinde bu ışık perdeleri, endüstriyel haberleşme ağı ortamlarında, ilave bir ağ geçidi kutusu olmaksızın ve yer ve montaj zorlukları yaşanmaksızın kolay ve hızlı entegrasyon sunar. Işınlar, hızlı tepki süreleri ve şeffaf maddelerin algılanması arasında sadece 23 mm ölü aralığa sahip kaskad montajı sayesinde, örneğin konveyör hatlarında aralıksız bir nesne takibi sağlayabilmektedir. 6 m algılama mesafesi ve her bir ışın için 30 μs tepki verme süresi ile bu ışık perdeleri, hareketli nesnelerde tespit ve ölçümünü kolaylaştırmaktadır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 163 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-160.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119369
- Ölçüm alanının uzunluğu: 160 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-160.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119607
- Ölçüm alanının uzunluğu: 160 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-240.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119370
- Ölçüm alanının uzunluğu: 240 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-240.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119608
- Ölçüm alanının uzunluğu: 240 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-320.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119371
- Ölçüm alanının uzunluğu: 320 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-320.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119609
- Ölçüm alanının uzunluğu: 320 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-400.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119372
- Ölçüm alanının uzunluğu: 400 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-400.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119610
- Ölçüm alanının uzunluğu: 400 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-480.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119373
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-480.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119611
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-560.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119374
- Ölçüm alanının uzunluğu: 560 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-560.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119612
- Ölçüm alanının uzunluğu: 560 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-640.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119375
- Ölçüm alanının uzunluğu: 640 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-640.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119613
- Ölçüm alanının uzunluğu: 640 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-720.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119376
- Ölçüm alanının uzunluğu: 720 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-720.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119614
- Ölçüm alanının uzunluğu: 720 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-800.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119377
- Ölçüm alanının uzunluğu: 800 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-800.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119615
- Ölçüm alanının uzunluğu: 800 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-880.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119378
- Ölçüm alanının uzunluğu: 880 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-880.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119616
- Ölçüm alanının uzunluğu: 880 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-960.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119379
- Ölçüm alanının uzunluğu: 960 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-960.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119617
- Ölçüm alanının uzunluğu: 960 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML720i-T05-1040.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50119380
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.040 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML720i-R05-1040.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50119618
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.040 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Ürün verileri: 1.07.2026