Temel sensörler
IS 100 serisi, Leuze'nin endüktif sensörler portföyünde başlangıç serisini oluşturmaktadır. Onlar, standart uygulamalar için ekonomik çözümlerdir. Konvansiyonel kübik sensörlerin yanında silindir şeklindeki uzun ve kısa tasarımlı sensörler ve minyatür sensörler içeren kapsamlı bir portföy de mevcuttur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 185 ürün bulundu
ISS 118MM/4NC-8E0-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50144726
- Seri: 118
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 8 mm
IS 130MM/4NO-25N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50138094
- Seri: 130
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 25 mm
IS 130MM/4NC-25N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50138093
- Seri: 130
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 25 mm
IS 130MM/2NO-25N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50138092
- Seri: 130
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 25 mm
IS 130MM/2NC-25N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50138091
- Seri: 130
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 25 mm
ISS 108MM/4NO-4N0-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50137068
- Seri: 108
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 4 mm
ISS 108MM/2NO-4N0-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50137067
- Seri: 108
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 4 mm
ISS 108MM/4NO-2E0-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50137066
- Seri: 108
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 2 mm
ISS 108MM/2NO-2E0-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50137065
- Seri: 108
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 2 mm
IS 108MM/4NO-2E0-1000
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50136731
- Seri: 108
- Yapışekli: Silindirik, 8 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 2 mm
ISS 130MM/4NO-16E-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50136069
- Seri: 130
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 16 mm
ISS 130MM/2NO-16E-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50136068
- Seri: 130
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 16 mm
Ürün verileri: 22.10.2026