Standart sensörler
IS D serisi, tüm iş kolları ve endüstriler için çok yönlü bir standarttır. Bu sensörler son derece yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık ile karakterize edilir. Portföy, en önemli silindirik tasarımlar olan M8, M12, M18 ve M30'a öncelik vermektedir. Rakipsiz fiyat-performans oranı, IS D'yi özellikle çok büyük tedarik miktarları için ilk tercih haline getirmektedir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 72 ürün bulundu
IS D30MM/2NC-30N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154065
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 30 mm
- Uzunluk: 80 mm
IS D30MM/2NO-30N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154064
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 30 mm
- Uzunluk: 80 mm
IS D30MM/2NC-15N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154063
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 15 mm
- Uzunluk: 80 mm
IS D30MM/2NO-15N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154062
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 15 mm
- Uzunluk: 80 mm
IS D30MM/2NC-15E-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154059
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 15 mm
- Uzunluk: 65 mm
IS D30MM/2NO-15E-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154058
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 15 mm
- Uzunluk: 65 mm
IS D30MM/2NC-10E-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154057
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 10 mm
- Uzunluk: 65 mm
IS D30MM/2NO-10E-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154056
- Seri: D30
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 10 mm
- Uzunluk: 65 mm
IS D18MM/2NC-16N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154051
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 16 mm
- Uzunluk: 69 mm
IS D18MM/2NO-16N-M12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154050
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 16 mm
- Uzunluk: 69 mm
IS D18MM/2NC-16N
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154049
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 16 mm
- Uzunluk: 69 mm
IS D18MM/2NO-16N
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50154048
- Seri: D18
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 16 mm
- Uzunluk: 69 mm
Ürün verileri: 22.10.2026