Potansiyel patlayıcı alanlara yönelik uygulamalar için
Bu ışık perdeleri, özellikle grup II, 3. kategori, 2. alan (gaz) ve 22. alan (toz) potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için sertifikalıdır. Entegre arayüzler sayesinde endüstriyel haberleşme ağı ortamlarında, ilave bir ağ geçidi kutusu olmaksızın ve yer ve montaj zorlukları yaşanmaksızın kolay ve hızlı entegrasyon sunar. Işınlar, hızlı tepki süreleri ve şeffaf maddelerin algılanması arasında sadece 23 mm ölü aralığa sahip kaskad montajı sayesinde, örneğin konveyör hatlarında aralıksız bir nesne takibi sağlayabilmektedir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 30 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-460.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126350
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 460 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126349
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 460 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-140.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126389
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 140 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126358
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 140 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-300.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126390
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 300 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126359
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 300 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-620.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126391
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 620 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126360
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 620 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-780.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126392
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 780 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126361
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 780 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-940.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126393
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 940 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126362
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 940 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-1100.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126394
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.100 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126363
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.100 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-1260.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126395
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.260 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126364
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.260 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-1420.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126396
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.420 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126365
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.420 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126397
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.580 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126366
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.580 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-1740.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126398
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.740 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126367
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.740 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Kombinasyon ürünü
CML720i-T10-1900.A-M12-EX
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50126399
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.900 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML720i-R10-1900.A/CN-M12-EX
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50126368
- Seri: 720
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.900 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Işın başına tepki verme süresi: 30 µs
Ürün verileri: 22.10.2026