Yüksek dayanımlı reflektörler
Çok dayanıklı yüzeyde 0,3 mm ile 4 mm arasında yansıtma elemanı boyutlarına sahip çeşitli tasarım ve biçimlerde reflektörler, örneğin temizlik maddelerine karşı ve ilaç ve gıda endüstrisindeki kullanım için.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 12 ürün bulundu
MTKS 20x20.SC
Reflektör
Ürün numarası:
50151449
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 20 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflektör
Ürün numarası:
50151448
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: yapıştırılabilir, Geçiş montaj braketi
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 51,3 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Reflektör
Ürün numarası:
50137427
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: vidalanabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 16 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Reflektör
Ürün numarası:
50136824
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 12 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Reflektör
Ürün numarası:
50136823
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 7 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Reflektör
Ürün numarası:
50136383
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 37 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 56 mm
TK 10.P
Reflektör
Ürün numarası:
50116939
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Arka sayfa yapıştırılabilir
TK BR 53
Reflektör
Ürün numarası:
50112142
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: Gövdenin uyumu
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 29 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 10 mm
MTKS 14x23.P
Reflektör
Ürün numarası:
50106961
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 11 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 21 mm
TKS 20x40.P
Reflektör
Ürün numarası:
50106960
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 16 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 38 mm
TKS 40x60.P
Reflektör
Ürün numarası:
50106957
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 37 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 56 mm
Ürün verileri: 22.10.2026