Standart bantlar
Standart hale getirilmiş barkod bantları 5 m - 200 m uzunluklarında ve 25 mm - 47 mm yüksekliklerinde mevcuttur. Kullanılan malzeme sayesinde çevre etkilerine ve birçok kimyasal karşı direnç olarak da çok yüksek bir aşınma dayanımı sağlanmaktadır. Barkod bandı rulo halinde teslim edilir ve düz hatta veya eğimli ve yarıçaplı olarak da düzenlenebilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 120 ürün bulundu
BCT G40 H47 L200
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147203
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 200.000 mm
BCT G40 H47 L150
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147202
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 150.000 mm
BCT G40 H47 L140
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147201
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 140.000 mm
BCT G40 H47 L130
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147200
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 130.000 mm
BCT G40 H47 L120
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147199
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 120.000 mm
BCT G40 H47 L110
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147198
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 110.000 mm
BCT G40 H47 L100
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147197
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 100.000 mm
BCT G40 H47 L090
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147196
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 90.000 mm
BCT G40 H47 L080
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147195
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 80.000 mm
BCT G40 H47 L070
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147194
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 70.000 mm
BCT G40 H47 L060
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147193
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 60.000 mm
BCT G40 H47 L050
Barkod bandı
Ürün numarası:
50147192
- Bunlar için uygundur:: Barkod konumlandırma sistemi seri BPS 300i
- Uzunluk: 50.000 mm
Ürün verileri: 1.07.2026