Hızlı ve şeffaf uygulamalar için
Bu ölçen ışık perdelerinde entegre edilmiş arayüzler ve yeni konnektör çıkışları mevcuttur ve nesnelerin aralıksız takip edilmesini sağlamaktadır. 8 m’ye kadar algılama mesafesi ve ışın başına 10 μs’lik eşsiz ölçüm döngüsü sunar. Buna ek olarak 3,5 m’ye kadar şeffaf nesneler de güvenli bir şekilde tespit edilmektedir. Zorlu endüstriyel çevrelerde de kullanım için sağlam metal muhafazalar. Hızlı kurulum için M12 yuvarlak konnektör üzerinden bağlantı imkânı.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 187 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
CML730i-T10-480.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50117787
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML730i-R10-480.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50117788
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T10-1920.R-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50117911
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.920 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML730i-R10-1920.R/L-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50117936
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.920 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Arayüz: IO-Link
Kombinasyon ürünü
CML730i-T10-1920.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118077
- İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 9,5 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.920 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
CML730i-R10-1920.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118078
- Ölçüm alanının uzunluğu: 1.920 mm
- Işın uzaklığı: 10 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-160.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118577
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 160 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-160.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118656
- Ölçüm alanının uzunluğu: 160 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-240.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118578
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 240 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-240.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118657
- Ölçüm alanının uzunluğu: 240 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-320.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118579
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 320 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-320.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118658
- Ölçüm alanının uzunluğu: 320 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-400.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118580
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 400 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-400.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118659
- Ölçüm alanının uzunluğu: 400 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-480.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118581
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-480.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118660
- Ölçüm alanının uzunluğu: 480 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-560.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118582
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 560 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-560.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118661
- Ölçüm alanının uzunluğu: 560 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-640.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118583
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 640 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-640.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118662
- Ölçüm alanının uzunluğu: 640 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-720.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118584
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 720 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-720.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118663
- Ölçüm alanının uzunluğu: 720 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Kombinasyon ürünü
CML730i-T05-800.A-M12
Işık perdesi verici
Ürün numarası:
50118585
- İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 4 m
- Ölçüm alanının uzunluğu: 800 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
CML730i-R05-800.A/CN-M12
Işık perdesi alıcı
Ürün numarası:
50118664
- Ölçüm alanının uzunluğu: 800 mm
- Işın uzaklığı: 5 mm
- Arayüz: CANopen
Ürün verileri: 22.10.2026