Mikro üçlü reflektörler
Küçük ışık spotlu ve lazerli sensörler için 0,3 mm ile 1,2 mm arasında yansıtma elemanı boyutlarına sahip farklı tasarımlarda çeşitli reflektörler.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 12 ürün bulundu
MTKS 35x35
Reflektör
Ürün numarası:
50142545
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 35 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 34 mm
MTKS 20x30.1
Reflektör
Ürün numarası:
50134985
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 18,5 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 28,5 mm
REF 6-S-26x280
Reflektör
Ürün numarası:
50124004
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: Vida dişi pimi M4
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 22 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 276 mm
MTKS 50x50.1
Reflektör
Ürün numarası:
50117583
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 50 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 50 mm
REF 6-S-20x40
Reflektör
Ürün numarası:
50114185
- Yöne bağlı: Evet
- Montaj braketi türü: vidalanabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 16 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 38 mm
MTKS 14x23
Reflektör
Ürün numarası:
50106209
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 11 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 21 mm
MTKS 30x50.1
Reflektör
Ürün numarası:
50104132
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 27 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 44 mm
MTKS 40x60.1
Reflektör
Ürün numarası:
50104131
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 37 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 56 mm
MTKS 20x40.1
Reflektör
Ürün numarası:
50104130
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 17 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 38 mm
MTKS 20x20
Reflektör
Ürün numarası:
50040895
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 20 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 20 mm
MTKS 20x30
Reflektör
Ürün numarası:
50040894
- Yöne bağlı: Hayır
- Montaj braketi türü: Geçiş montaj braketi, yapıştırılabilir
- Yansıtma yüzeyi genişliği: 19 mm
- Yansıtma yüzeyi yüksekliği: 29 mm
Ürün verileri: 22.10.2026