Cam fiber optikler
Cam fiber optikler yüksek sıcaklıklardaki zorlu ortam koşullarında kullanılır ve kimyasal dayanıklılığa sahiptir. Folyo ışıması veya yüksek ışık gücüne sahip uygulamalar için son derece düşük sönümlemesi ile başka avantajlar da sunar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 42 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-630-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153815
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik (SUS303)
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-610-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153814
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-605-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153813
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 500 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-310-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153812
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-430-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153811
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-410-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153810
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-405-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153809
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 500 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-ETM-SS-402-IM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50149673
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 200 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: önde
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-820-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142353
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 2.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: Lensle yandan
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-830-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142352
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: Lensle yandan
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-840-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142351
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 4.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: Lensle yandan
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-305-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50134919
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 500 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik
- Işın demetiçıkışı: ön tarafta
Ürün verileri: 22.10.2026