Fiber optik
Farklı başlık yapılarına sahip esnek fiber optikler, neredeyse her türlü tesis tasarımına entegre edilebilmektedir. Algılama aralığı, kullanılan fiber optiklere ve amplifikatörlere bağlıdır. Fiber optikler karşılıklı çalışma prensibi veya tarama fonksiyonu ile kullanılabilir. Birden fazla ışın demetli optik dizisi olarak son derece küçük nesneleri tespit etmek için kullanılabilirler. Çevre gibi diğer gerekliliklere bağlı olarak, plastik veya camdan yapılmış ışık iletkenleri mevcuttur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 100 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-630-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153815
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm, 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik (SUS303), Paslanmaz çelik (SUS303)
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-610-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153814
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm, 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-605-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153813
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 500 mm, 500 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-ETB-SS-310-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153812
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm, 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-430-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153811
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm, 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-410-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153810
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 1.000 mm, 1.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-405-SM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50153809
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 500 mm, 500 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
KF-L-100MLF-02
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası:
50152665
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 210 mm, 210 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Kübik, Kübik
Kombinasyon ürünü
KF-LY-77TZ-30
Plastik fiber optik tek yön çalışma
Ürün numarası:
50151112
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 3.000 mm, 3.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
KF-ET-650
Plastik fiber optik sensörü
Ürün numarası:
50150211
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 5.000 mm, 5.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: PE, PE
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-ETM-SS-402-IM
Cam fiber optikler sensörü
Ürün numarası:
50149673
- Çalışma prensibi: Dokunma prensibi, Dokunma prensibi
- Lif uzunluğu: 200 mm, 200 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Kombinasyon ürünü
GF-LB-SS-820-SF
Cam fiber optikler tek yön çalışma
Ürün numarası:
50142353
- Çalışma prensibi: Tek yön çalışma prensibi, Tek yön çalışma prensibi
- Lif uzunluğu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Malzeme lif kılıfı: Paslanmaz çelik, Paslanmaz çelik
- Yapışekli: Silindirik, Silindirik
Ürün verileri: 1.07.2026