RSL 425, 445, 455P
RSL 425, 445 ve 455P model versiyonları, RSL 400 ailesinin özelliklerinin dışında ek olarak AGV navigasyonu için yüksek kaliteli ölçüm değeri çıkışına sahiptir. Verilerin yüksek kalitesi ve düşük ölçme hatası, dikey şeklini bütün açı alanında koruyan dar lazer noktasıyla sağlanır.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 36 ürün bulundu
RSL455P-XL/CU400P-3M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800327
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 8,25 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, 4 kutuplu
RSL455P-L/CU400P-3M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800326
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6,25 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, 4 kutuplu
RSL455P-M/CU400P-3M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800325
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 4,5 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, 4 kutuplu
RSL455P-S/CU400P-3M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800324
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12, 4 kutuplu
RSL445-XL/CU429-300-WPU
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800298
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 8,25 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M30, 30 kutuplu, 300 m...
RSL445-L/CU429-300-WPU
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800297
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6,25 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M30, 30 kutuplu, 300 m...
RSL445-M/CU429-300-WPU
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800296
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 4,5 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M30, 30 kutuplu, 300 m...
RSL445-S/CU429-300-WPU
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800295
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Bağlantı: Yuvarlak konnektörlü kablo, M30, 30 kutuplu, 300 m...
RSL445-XL/CU429-25
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800294
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 8,25 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Bağlantı: Kablo, 25.000 mm
RSL445-L/CU429-25
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800293
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 6,25 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Bağlantı: Kablo, 25.000 mm
RSL445-M/CU429-25
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800292
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 4,5 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Bağlantı: Kablo, 25.000 mm
RSL445-S/CU429-25
Emniyet lazer alan tarayıcı
Ürün numarası:
53800291
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 3 m
- Alançifti sayısı: 100’e kadar
- OSSD sayısı: 4 Adet
- Bağlantı: Kablo, 25.000 mm
Ürün verileri: 22.10.2026