MLC 310/MLC 320
MLC 300 serisinde, PL c ile Tip 2 emniyet ışık perdeleri yer almaktadır. Temel model MLC 310, yan yana duran makinelerin güvenilir biçimde işletilmesi için kanal çevirme ve azaltılabilir algılama mesafesi için fonksiyonlara sahiptir. Çok yönlü model MLC 320, ayrıca bir start/restart kilidi (RES) ve kontaktör izleme (EDM) için de fonksiyonlar sunar. Tüm MLC’ler kablo pinleri üzerinden ayarlanabilir. Bu da devreye alma sırasında zamandan ve maliyetten tasarruf ve hatasız konfigürasyon sağlar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 129 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-150
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091201
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
MLC300T20-150
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090201
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 150 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-225
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091202
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 225 mm
MLC300T20-225
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090202
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 225 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-300
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091203
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
MLC300T20-300
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090203
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-450
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091204
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
MLC300T20-450
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090204
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-600
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091206
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
MLC300T20-600
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090206
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-750
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091207
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
MLC300T20-750
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090207
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 750 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-900
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091209
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
MLC300T20-900
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090209
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-1050
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091210
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
MLC300T20-1050
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090210
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-1200
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091212
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
MLC300T20-1200
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090212
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-1350
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091213
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
MLC300T20-1350
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090213
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-1500
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091215
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
MLC300T20-1500
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090215
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
Kombinasyon ürünü
MLC310R20-1650
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası:
68091216
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
MLC300T20-1650
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası:
68090216
- Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 15 m
- Çözünürlük: 20 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
Ürün verileri: 22.10.2026